Lichtgitter SLG4-B2-0500
Numer produktu R1.620.0500.0
Sicherheitslichtgitter Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, 2 Strahlen-System (Körperschutz), Schutzfeldhöhe 500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.620.0500.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtgitter SLG4-B2-0500 |
EAN | 4049088680281 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1091 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1400 g |
Volumen verpackt | 14401,2 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |