Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | R1.500.0825.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión SLX-CAB-M12-0825 |
EAN | 4049088208485 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 290 mm |
---|---|
Anchura embalada | 270 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 1196 g |
Peso neto de una pieza | 1187,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 4698 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |