
Klemmenadapter mit Rastrahmen BU 72.1 / 6 REV WR
Numer produktu Z5.572.1656.0
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.572.1656.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter mit Rastrahmen BU 72.1 / 6 REV WR |
EAN | 4015573147058 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 336 mm |
---|---|
Breite verpackt | 119 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1010 g |
Nettogewicht Einzelteil | 93 g |
Volumen verpackt | 2799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |