Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 72.110.2453.0 |
---|---|
description de l'article | multipôle adaptateur BAS SAS LL 24 4,0 69 |
EAN | 4015573226609 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 264 mm |
---|---|
largeur emballée | 181 mm |
hauteur emballée | 116 mm |
poids brut emballé | 2790 g |
poids net pièce unique | 270 g |
volume emballé | 5543 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |