Klemmenadapter BAS SAS HL 16 4,0 50
Numer produktu 70.910.1653.3
Klemmenadapter als Steckereinsatz ausgebildet, 16-polig, 500 V / 16A, Leitungsquerschnitt: 4 qmm, Schutzleiteranschl. links, ohne Befestigungsschrauben, von der Rückseite in das dafür vorgesehene Gehäuseunterteil montierbar, Typ: BAS SAS HL 16 4,0 50
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.910.1653.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS SAS HL 16 4,0 50 |
EAN | 4015573224315 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1940 g |
Nettogewicht Einzelteil | 183,3 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |