
Klemmenadapter BAS BAS KL 6 4,0 64
Numer produktu 70.120.0653.4
Klemmenadapter revos BASIC 690/400V/16A Schraubanschluss 6-polig+2 Schaltkontakte+PE, kurze Bauform, Buchseneinsatz, SL links
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.120.0653.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS BAS KL 6 4,0 64 |
EAN | 4015573554825 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1455,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 145,52 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |