22054

Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM

Numer produktu 02.122.9200.0

RST20i3/2 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm²/AWG14

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Array

02.122.9200.0
Hun kontakt CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM
EAN4049088155833
Ordre enhed100 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

112 mm
77 mm
48 mm
210 g
1,844 g
414 ccm
pap
100 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe