kit d'assemblage MB TH35-7,5 HK 50x20 Z
Numer produktu Z5.524.1510.0
Système gesis® FLEX - Platine de fixation du système gesis® FLEX, (longueur 50cm) destiné à une installation décentralisée facilite l'installation sur les chemins de câble, dans les plafonds suspendus ou les faux planchers. Il accepte plusieurs modules en fonction de leur longueur et permet le raccordement de câbles. Le schéma de perçage et la fourniture des vis rendent le montage aisé.
Cena

Stock
discontinué - Dernière commande !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | Z5.524.1510.0 |
---|---|
description de l'article | kit d'assemblage MB TH35-7,5 HK 50x20 Z |
EAN | 4049088251030 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 711 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
Eldas Number
405990569