Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 05.512.4583.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Tenuta multipla M20 3x5 |
EAN | 4049088385650 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | TR |
Numero di tariffa doganale | 40169300 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 180 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 140 mm |
Altezza imballata | 10 mm |
Peso lordo imballato | 109,9 g |
Peso netto parte singola | 1,76 g |
Volume confezionato | 252 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |