Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.560.1319.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | de acoplamiento ADR 24 |
EAN | 4049088190124 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 410 mm |
---|---|
Anchura embalada | 285 mm |
Altura embalada | 210 mm |
Peso bruto embalado | 12750 g |
Peso neto de una pieza | 119,285 g |
Volumen de la caja de cartón | 24538,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |