Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 05.599.2853.0 |
---|---|
description de l'article | support de montage LP ST 1/20 |
EAN | 4015573099272 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 166 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 374 g |
poids net pièce unique | 3,74 g |
volume emballé | 2088 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |