
Servicestecker GST15I5 S 4S LB
Codice del prodotto 91.002.5453.0
gesis® MINI Servicestecker, Polzahl 5, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.002.5453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Servicestecker GST15I5 S 4S LB |
EAN | 4049088250606 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 40,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 36,7 g |
Volumen verpackt | 194 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |