Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.612.0256.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Spina PCB ad innesto 8142 Z/2 |
EAN | 4049088191435 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 105 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 58 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 241 g |
Peso netto parte singola | 2,16 g |
Volume confezionato | 414 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |