Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
商业数据
部件号 | 25.601.1253.0 |
---|---|
文章描述 | 插拔式PCB端子 8142 / 4 / 2 |
EAN | 4015573312340 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 105 mm |
---|---|
包装宽度 | 58 mm |
高度包装 | 68 mm |
包装毛重 | 168 g |
单件净重 | 2,8 g |
容积包装 | 414 ccm |
包装 | |
50 一片 |