jeu de câble de connexion 0,5 m
Codice del prodotto 99.400.9999.8
plus disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 99.400.9999.8 |
---|---|
description de l'article | jeu de câble de connexion 0,5 m |
EAN | 4049088249037 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 12330 g |
poids net pièce unique | 123,3 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |