Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 07.410.5350.0 |
---|---|
Opis artykułu | Odblokowanie (G)ST18/3 WS |
EAN | 4015573117327 |
Jednostka opakowania | 200 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 560 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 690 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,4 g |
Objętość opakowania | 12000 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 200 sztuk |