Funktaster 4-Kanal GESIS RC B-04WSSPNB02
Codice del prodotto F0.000.0025.3
System gesis RC - Funk-Tastereinsatz 4-Kanal glänzend Jalousie weiß Der 4-kanalige batterielose funkbasierte (EnOcean) weiße Tastereinsatz mit glänzender Oberfläche erzeugt beim Tastendruck die zum Senden notwendige Energie und ist absolut wartungsfrei. Er hat zwei mit auf/ab Symbolen beschriftete Wippen in neutraler Mittelstellung und passt in Kombirahmen derselben Designserie. Die Befestigung auf ebenen Flächen erfolgt mit Schrauben oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad.
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0025.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Funktaster 4-Kanal GESIS RC B-04WSSPNB02 |
EAN | 4049088167164 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85269200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 89,16 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |