Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | Z5.504.3221.0 |
---|---|
description de l'article | passage de câble pour vis PG29 MS 8 18,0-25,0 |
EAN | 4049088386343 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | TR |
numéro de tarif douanier | 74122000 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 250 mm |
---|---|
largeur emballée | 155 mm |
hauteur emballée | 40 mm |
poids brut emballé | 1312,3 g |
poids net pièce unique | 132,44 g |
volume emballé | 1550 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |