Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | Z5.504.6519.0 |
---|---|
description de l'article | passage de câble pour vis PG21 VA 7,2 13,0-18,0 |
EAN | 4049088386473 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | TR |
numéro de tarif douanier | 73072910 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 210 mm |
---|---|
largeur emballée | 300 mm |
hauteur emballée | 30 mm |
poids brut emballé | 581 g |
poids net pièce unique | 58 g |
volume emballé | 1890 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |