Kabelverschraubung PG16 EMC6,5 7,5-14,0
Codice del prodotto Z5.504.7421.0
EMV Kabelverschraubung IP 68 Metall Pg 16, Klemmbereich 7,5 - 14 mm
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.504.7421.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung PG16 EMC6,5 7,5-14,0 |
EAN | 4049088386503 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 74122000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 190 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 371 g |
Nettogewicht Einzelteil | 37 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |