Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | Z5.503.3521.0 |
---|---|
description de l'article | passage de câble pour vis M40 MS 15 18,0-25,0 |
EAN | 4049088385988 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | TR |
numéro de tarif douanier | 74122000 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 220 mm |
---|---|
largeur emballée | 150 mm |
hauteur emballée | 55 mm |
poids brut emballé | 1585 g |
poids net pièce unique | 158,4 g |
volume emballé | 1815 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |