Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | Z5.507.2021.0 |
---|---|
description de l'article | passage de câble pour vis M25x1.5 IP68 RJ45 |
EAN | 4049088621444 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 60 g |
volume emballé | 0 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |