Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.507.0953.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M25 KS PA 10 9,0-16,0 |
EAN | 4049088386541 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 148 mm |
---|---|
Breite verpackt | 148 mm |
Höhe verpackt | 87 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1087,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 43,4 g |
Volumen verpackt | 1905,648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |