Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
商业数据
部件号 | Z5.507.9621.0 |
---|---|
文章描述 | 电缆封头 w/sr M20x1,5 |
EAN | 4015573628984 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 74198090 |
包装尺寸
包装长度 | 142 mm |
---|---|
包装宽度 | 80 mm |
高度包装 | 44 mm |
包装毛重 | 490 g |
单件净重 | 46,2 g |
容积包装 | 500 ccm |
包装 | |
10 一片 |