Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 8
Codice del prodotto 25.380.0853.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.380.0853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 8 |
EAN | 4015573198418 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 174 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 854 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,04 g |
Volumen verpackt | 1221 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |