
Kontakt PCB 8213 B / 6 T0P OB GN
Codice del prodotto 25.240.3653.7
Pozycja nie jest już dostępna!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.240.3653.7 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 B / 6 T0P OB GN |
EAN | 4015573181069 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 19,75 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |