
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VL OB GN
Codice del prodotto 25.326.3953.7
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.326.3953.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VL OB GN |
EAN | 4015573404281 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,144 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |