Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.622.3453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 7013 BSP / 4 OB |
EAN | 4049088535444 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 273 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 216 mm |
Wysokość opakowania | 159 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 817 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,42 g |
Objętość opakowania | 9375,912 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |