
Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S / 3 G SW
Codice del prodotto 25.626.0353.1
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 3,81mm, Gehäuse geschlossen, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, 3-polig, Farbe schwarz, Typ: 8813 S/3 G SW
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.626.0353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S / 3 G SW |
EAN | 4015573507449 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,68 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |