
Conector PCB macho 8513 S / 4 G GN
Codice del prodotto 25.646.0453.7
¡Ya no está disponible!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 25.646.0453.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8513 S / 4 G GN |
EAN | 4015573972445 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0,72 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |