
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB GN
Codice del prodotto 25.330.3253.7
Leiterplatten-Stiftleiste mit geradem Kontakt, 2-polig, ohne Beschriftung, Raster: 5mm, seitlich geschlossen, Typ: 8113 S/2 G OB GN
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.330.3253.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB GN |
EAN | 4015573395077 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,774 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |