Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 14 W
Codice del prodotto 25.332.1453.0
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.332.1453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 14 W |
EAN | 4015573186705 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,438 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |