Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 01.006.1553.0 |
---|---|
description de l'article | plaque de montage RST DOPPELANSCHLUSS GR |
EAN | 4015573764910 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 264 mm |
---|---|
largeur emballée | 181 mm |
hauteur emballée | 116 mm |
poids brut emballé | 820 g |
poids net pièce unique | 6,9 g |
volume emballé | 5543 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |