Leiterplattenklemme 8593 / 4 THR
Codice del prodotto 25.195.0406.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.0406.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 4 THR |
EAN | 4049644013423 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 104 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,82 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |