Leiterplattenklemme 8593 / 24 Z OB
Codice del prodotto 25.195.5453.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 24-polig, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.5453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 24 Z OB |
EAN | 4015573359574 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,194 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |