borne PCB 8291 EFK / 7 / 14
Codice del prodotto 27.008.3753.0
plus disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 27.008.3753.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8291 EFK / 7 / 14 |
EAN | 4015573873841 |
unité de commande | 40 pièce(s) |
pays d'origine | TW |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 16,124 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |