Morsetto per circuito stampato 8291 EFK / 14 / 28
Codice del prodotto 27.008.4453.0
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 27.008.4453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8291 EFK / 14 / 28 |
EAN | 4015573873919 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | TW |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 31,894 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |