Leiterplattenklemme 8291 EFK / 11 / 22
Codice del prodotto 27.008.4153.0
Leiterplattenklemme mit Federkraftanschluss, 11-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.008.4153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 EFK / 11 / 22 |
EAN | 4015573873889 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25,144 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |