Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.162.0553.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8291 / 5 |
EAN | 4015573176126 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 104 mm |
---|---|
largeur emballée | 68 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 407,15 g |
poids net pièce unique | 7,603 g |
volume emballé | 481 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |