Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8192 E / 8 / 16
Codice del prodotto 25.198.0853.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.198.0853.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8192 E / 8 / 16 |
EAN | 4015573353220 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 16 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |