Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.198.5653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8192 E / 6 / 12 OB |
EAN | 4015573353312 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 273 mm |
---|---|
Breite verpackt | 88 mm |
Höhe verpackt | 44 mm |
Bruttogewicht verpackt | 639 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12 g |
Volumen verpackt | 1057 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |