Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.168.0853.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8191 / 15/ 8 |
EAN | 4015573177321 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 200 mm |
---|---|
largeur emballée | 89 mm |
hauteur emballée | 54 mm |
poids brut emballé | 715 g |
poids net pièce unique | 14,078 g |
volume emballé | 961 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |