borne PCB 8190 / 18 OB ORANGE
Codice del prodotto 25.131.1853.9
plus disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.131.1853.9 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8190 / 18 OB ORANGE |
EAN | 4015573173064 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 27,986 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |