Morsetto per circuito stampato 8134 / 8 Z
Codice del prodotto 25.500.3853.0
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.500.3853.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8134 / 8 Z |
EAN | 4015573352537 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 7,185 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |