Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.670.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckdosenleiste WSDL 1-4-4 E SW SW |
EAN | 4049088289514 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 380 g |
Nettogewicht Einzelteil | 325 g |
Volumen verpackt | 1470 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |