Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 99.663.0028.0 |
---|---|
description de l'article | bande d'alimentation WSDL 1-3-3 DK SW SW |
EAN | 4049088134203 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 295 mm |
---|---|
largeur emballée | 220 mm |
hauteur emballée | 115 mm |
poids brut emballé | 898,84 g |
poids net pièce unique | 251,28 g |
volume emballé | 7463,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 3 pièce(s) |