Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.310.1257.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 6E GW |
EAN | 4015573766372 |
Bestelleinheit | 250 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9740 g |
Nettogewicht Einzelteil | 36,08 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 250 St |