Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
商业数据
部件号 | 21.310.0457.0 |
---|---|
文章描述 | 可分离欧式接线柱 6E / 4 GW |
EAN | 4015573879935 |
订货单位 | 1000 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 398 mm |
---|---|
包装宽度 | 302 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 12656 g |
单件净重 | 12,27 g |
容积包装 | 23799 ccm |
包装 | |
1000 一片 |