Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.311.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 6E / 2 DS |
EAN | 4015573164444 |
Bestelleinheit | 1500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9304,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,02 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1500 St |