Europaklemmleiste 20E / 9 GW
Codice del prodotto 21.340.3957.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 9-polig, Nennquerschnitt: 16mm², Rastermaß: 14,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.340.3957.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 20E / 9 GW |
EAN | 4015573880245 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1979,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 95,24 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |